??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
26-120 ER40 DIN 69893-A
Bill of material
A100.02.26
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A100.02.26
Produktbezeichnung
Spannfutter HSK 100 3/26-120 ER40 DIN 69893 (ISO 15488) Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
63 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
120 mm
Gesamtlänge
170 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0400
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
2,5 mm
Masse (Gewicht)
3 kg
Körperdurchmesser 2
50 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
2,5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
26 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001014599
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models