??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
26-100 ER40 DIN 69871AD
Bill of material
402.02.26.1
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
402.02.26.1
Produktbezeichnung
Spannfutter SK40-3/26-100 ER40 DIN 69871 AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
63 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
100 mm
Gesamtlänge
168.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0400
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
2,5 mm
Masse (Gewicht)
1.7 kg
Körperdurchmesser 2
50 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
2,5 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
26 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001005245
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models