??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
25A-ZQ000_A - Space Saving Vacuum/Vacuum Pump System
Спецификация
25A-ZQ000UA-K15L-EA-00
Body type
Solenoid valve combination
Solenoid valve rated voltage
(5) 24 VDC
Electrical entry
Manual override
Vacuum pressure switch suction filter
Unit specifications
Lead wire specifications
Fitting (V port)
(0) Without fittings(M5x0.8)
Fitting (PS/PV port)
(0) Without fittings(M5x0.8)
Option
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей