25A-ZQ051UA-K15LO-VA-00
SMC Corporation
진공용기기
진공이젝터
ZQ-A Space Saving Vacuum Unit
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_ejectors/zq_a/25a_zq_a_v_asmtab.prj},{NB=25A-ZQ051UA-K15LO-VA-00},{NOZZLE=05},{BODY=1U},{SVC=(K1) Supply valve (Normally closed) & Release valve (Normally closed)},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{ENTRY=(LO) L plug connector, Without connector, With light/surge voltage suppressor},{MANUAL=},{PRESSURE=VA},{UNIT=},{LEAD=},{FITTINGV=(0) Without fittings(M5x0.8)},{OPTION=},{PPATH=25a_zq_a_v/assembly/25a_zq_a_v_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
25A-ZQ_A_V - Space Saving Vacuum/Ejector System/ With Energy Saving Function
BOM
25A-ZQ051UA-K15LO-VA-00
노즐 호칭지름
(05) ø0.5
(07) ø0.7
(10) ø1.0
(05) ø0.5
(07) ø0.7
(10) ø1.0
몸체 형식
(1U) For single unit
(3M) For manifold
(1U) For single unit
(3M) For manifold
전자밸브 조합
(K1) 공급밸브(Normal Closed) & 파괴밸브(Normal Closed)
전자밸브 전격전압
(5) DC24V
리드선 취출방법
(LO) L형 플러그 커넥터, 커넥터 없음, 램프/서지전압 보호회로 부착
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-locking push
(B) Slotted locking type
(-) Non-locking push
(B) Slotted locking type
진공용 압력스위치, 석션사양
(VA) -100~100kPa/NPN1 output+energy saving function
(VB) -100~100kPa/PNP1 output+energy saving function
(VA) -100~100kPa/NPN1 output+energy saving function
(VB) -100~100kPa/PNP1 output+energy saving function
Unit specifications
(-) Unit selection function
(M) SI단위 고정
(-) Unit selection function
(M) SI단위 고정
Lead wire specifications
(-) Without lead wire with connector
(W) With lead wire for switch with energy saving function
(-) Without lead wire with connector
(W) With lead wire for switch with energy saving function
피팅 (V 포트)
(0) 피팅 없음(M5x0.8)
피팅 (P 포트)
(0) 피팅 없음(M5x0.8)
옵션
(-) Bracket for single unit:yes
(N) Bracket for single unit:none
(-) Bracket for single unit:yes
(N) Bracket for single unit:none
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성