25A-SS5Y7-12SQA-02U+Valves assembly
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
SY7000 5通电磁阀 插入式
集装阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy7000/manifold_assembly/25a_ss5y7_12s_asmtab.prj},{NB=25A-SS5Y7-12SQA-02U_30-5R1-02_11D},{COMMENT=Please order the valve and blanking plate separately.},{PMODEL=(12) Top ported},{SIUNIT=QA},{SICOM=},{VS=2},{LOCATION=U},{SEBLOCK=},{MOUNTING=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=(0) Rubber seal},{POPTION=},{COIL=},{VOLTAGE=5},{SUPPRESSOR=R},{OVERRIDE=},{ABSIZE=02},{THREAD=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{NO17=},{NO18=},{NO19=},{NO20=},{NO21=},{NO22=},{NO23=},{NO24=},{WIRING=D},{BASE=(1) For plug-in connector connecting base},{PPATH=../25a_ss5y7_12s/assembly/25a_ss5y7_12s_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
25A-SS5Y7-12S - 插入式插件连接集装阀:对应EX260系列
明细表
25A-SS5Y7-12SQA-02U+Valves assembly
注释
阀和盖板需单独订购。
型号
(12) 上配管型
SI单元规格
(QA) 协议: DeviceNet + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(QB) 协议: DeviceNet + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(NA) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(NB) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(VA) 协议: CC-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(VB) 协议: CC-Link + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(DA) 协议: EtherCAT + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(DB) 协议: EtherCAT + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(FA) 协议: PROFINET + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(FB) 协议: PROFINET + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(EA) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(EB) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(KA) 协议: IO-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(0) 无SI单元
(QA) 协议: DeviceNet + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(QB) 协议: DeviceNet + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(NA) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(NB) 协议: PROFIBUSDP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(VA) 协议: CC-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(VB) 协议: CC-Link + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(DA) 协议: EtherCAT + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(DB) 协议: EtherCAT + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(FA) 协议: PROFINET + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(FB) 协议: PROFINET + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(EA) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(EB) 协议: EtherNet/IP + 输出点数:16 + 通信插头:M12
(KA) 协议: IO-Link + 输出点数:32 + 通信插头:M12
(0) 无SI单元
SI单元输出极性
(-) +COM
(N) -COM
(-) +COM
(N) -COM
配线规格
(D) 双配线
阀位数
最大可能线圈数
4
P,E通口引出位置
(U) U侧
(D) D侧
(B) 两侧
(U) U侧
(D) D侧
(B) 两侧
给排气块组件规格
(-) 内部先导式规格
(S) 内部先导式规格、消声器内置
(-) 内部先导式规格
(S) 内部先导式规格、消声器内置
安装方法
(-) 直接安装
(D) DIN导轨安装(带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装(无DIN导轨)
(D3) 3位用
(D4) 4位用
(D5) 5位用
(D6) 6位用
(D7) 7位用
(D8) 8位用
(D9) 9位用
(D10) 10位用
(D11) 11位用
(D12) 12位用
(D13) 13位用
(D14) 14位用
(D15) 15位用
(D16) 16位用
(D17) 17位用
(D18) 18位用
(D19) 19位用
(D20) 20位用
(D21) 21位用
(D22) 22位用
(D23) 23位用
(D24) 24位用
(-) 直接安装
(D) DIN导轨安装(带DIN导轨)
(D0) DIN导轨安装(无DIN导轨)
(D3) 3位用
(D4) 4位用
(D5) 5位用
(D6) 6位用
(D7) 7位用
(D8) 8位用
(D9) 9位用
(D10) 10位用
(D11) 11位用
(D12) 12位用
(D13) 13位用
(D14) 14位用
(D15) 15位用
(D16) 16位用
(D17) 17位用
(D18) 18位用
(D19) 19位用
(D20) 20位用
(D21) 21位用
(D22) 22位用
(D23) 23位用
(D24) 24位用
VV
阀规格=>
密封形式
(0) 弹性密封
阀可选项
(-) 基本型(0.7MPa)
(B) 高速响应(0.7MPa)
(-) 基本型(0.7MPa)
(B) 高速响应(0.7MPa)
线圈规格
(-) 基本型
(T) 带节电回路(长期连续通电型)
(-) 基本型
(T) 带节电回路(长期连续通电型)
定格電圧
(5) DC24V
(6) DC12V
(5) DC24V
(6) DC12V
指示灯、过电压保护回路及com规格
(R) 带过电压保护回路(无极性)
(U) 带指示灯及过电压保护回路(无极性)
(S) 带过电压保护回路(+com)
(Z) 带指示灯及过电压保护回路(+com)
(R) 带过电压保护回路(无极性)
(U) 带指示灯及过电压保护回路(无极性)
(S) 带过电压保护回路(+com)
(Z) 带指示灯及过电压保护回路(+com)
手动操作
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
(E) 推压回转锁定式 (手操作型)
(F) 滑动型锁定式
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
(E) 推压回转锁定式 (手操作型)
(F) 滑动型锁定式
A,B通口接管口径
(02) 1/4
(C6) ø6快换接头
(C8) ø8快换接头
(C10) ø10快换接头
(C12) ø12快换接头
(02) 1/4
(C6) ø6快换接头
(C8) ø8快换接头
(C10) ø10快换接头
(C12) ø12快换接头
螺纹的种类
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
1位
(1) 2位单电控/双配线
(Z) 2位单电控/单配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通(N.C./N.C.)
(B) 4位双3通(N.O./N.O.)
(C) 4位双3通(N.C./N.O.)
(Y) 盖板/双配线
(0) 盖板/单配线
(1) 2位单电控/双配线
(Z) 2位单电控/单配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通(N.C./N.C.)
(B) 4位双3通(N.O./N.O.)
(C) 4位双3通(N.C./N.O.)
(Y) 盖板/双配线
(0) 盖板/单配线
2位
(1) 2位单电控/双配线
(Z) 2位单电控/单配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通(N.C./N.C.)
(B) 4位双3通(N.O./N.O.)
(C) 4位双3通(N.C./N.O.)
(Y) 盖板/双配线
(0) 盖板/单配线
(1) 2位单电控/双配线
(Z) 2位单电控/单配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通(N.C./N.C.)
(B) 4位双3通(N.O./N.O.)
(C) 4位双3通(N.C./N.O.)
(Y) 盖板/双配线
(0) 盖板/单配线
3位
(-) N/A
(-) N/A
4位
(-) N/A
(-) N/A
5位
(-) N/A
(-) N/A
6位
(-) N/A
(-) N/A
7位
(-) N/A
(-) N/A
8位
(-) N/A
(-) N/A
9位
(-) N/A
(-) N/A
10位
(-) N/A
(-) N/A
11位
(-) N/A
(-) N/A
12位
(-) N/A
(-) N/A
13位
(-) N/A
(-) N/A
14位
(-) N/A
(-) N/A
15位
(-) N/A
(-) N/A
16位
(-) N/A
(-) N/A
17位
(-) N/A
(-) N/A
18位
(-) N/A
(-) N/A
19位
(-) N/A
(-) N/A
20位
(-) N/A
(-) N/A
21位
(-) N/A
(-) N/A
22位
(-) N/A
(-) N/A
23位
(-) N/A
(-) N/A
24位
(-) N/A
(-) N/A
线圈数判定
在容许范围内
配线规格
(D) 双配线
(S) 配列指定
(D) 双配线
(S) 配列指定
注释
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型