피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
25A-MGPM32-25AZ
SMC
bp2_combination_cylinder
MGP Compact Guide Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_combination_cylinder/mgp/25a-mgp-az_asmtab.prj},{NB=25A-MGPM32-25AZ(0_0)},{BORE=32},{B=84.5},{C=62.5},{CV=1.5},{DA=14},{FA=10},{FB=12},{G=48.0},{GA=12.0},{GB=9.0},{GC=0.0},{H=112},{J=24.0},{JA=0},{JB=0.0},{JC=0},{K=24},{L=34},{MMA=8},{MMP=1.25},{ML=20},{NNA=8},{NNP=1.25},{OA=6.7},{OB=11.0},{OL=7.5},{PN=9.728},{PA=31.5},{PB=16.0},{PW=35.5},{Q=30},{R=96},{S=44},{T=110},{U=78},{VA=98},{VB=63},{X=42},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{YYN=8},{YL=16},{Z=21},{TTA=6.5},{TTB=10.5},{TTC=5.5},{TTD=3.5},{TTE=9.5},{AM1=0.0},{AM2=0.0},{AM3=129.5},{AM4=84.5},{AM5=93.5},{AL1=0.0},{AL2=0.0},{AL3=138.5},{AL4=84.5},{AL5=96.5},{AL6=0.0},{DBM=20.0},{DBL=16.0},{EM1=0.0},{EM2=0.0},{BEAR=M},{THREAD1=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=25},{POS=0},{THREAD2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
25A-MGPM-AZ - Compact Guide Cylinder/Air Cushion/Series Compatible With Secondary Batteries
Bill of material
25A-MGPM32-25AZ
Bore size
32
32
mm
Cushion
(A) Air cushion
Bearing type
(M) Slide bearing
(L) Ball bushing bearing
(M) Slide bearing
(L) Ball bushing bearing
Thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
Auto switch
(-) Without autoswitch (Built-in magnet)
M9NV-900 Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9N-900 Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PV-900 Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9P-900 Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BV-900 Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9B-900 Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NWV-900 Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9NW-900 Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PWV-900 Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9PW-900 Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BWV-900 Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9BW-900 Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A90-900 Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-In line
(-) Without autoswitch (Built-in magnet)
M9NV-900 Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9N-900 Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PV-900 Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9P-900 Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BV-900 Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9B-900 Solid state-General-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
M9NWV-900 Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-Perpendicular
M9NW-900 Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PWV-900 Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-Perpendicular
M9PW-900 Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire(PNP)-In line
M9BWV-900 Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-Perpendicular
M9BW-900 Solid state-Diagnostic indication (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-2 wire-In line
A90-900 Reed-General-Grommet-Indicator light:No-2 wire-In line
Lead wire length
N/A
N/A
Number of auto switches
N/A
N/A
Stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
mm
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성