25A-CXWM16-25
SMC Corporation
2차전지대응시리즈
액추에이터
가이드 부착 실린더
CXW 슬라이드 유니트/쇼크 업소버 내장형
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/guide_cylinder/cxw/25a-cxwm_asmtab.prj},{NB=25A-CXWM16-25(0_0)},{CYLINDER=},{BEAR=(M) Slide bearing},{BORE=16},{THREAD1=},{STROKE=25},{POS=0},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD2=0},{PPATH=25a-cxwm/assembly/25a-cxwm_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
25A-CXWM/25A-CDBXWM/25A-CDPXWM - 슬라이드 유니트/Shock absorber 내장형:미끄럼 베어링/2차 전지 대응 시리즈
BOM
25A-CXWM16-25
오토 스위치 부착 실린더
(-) Without magnet for switch
(DB) With auto switch (Built-in magnet)/Housing mounting
(DP) With auto switch (Built-in magnet)/Plate mounting
(-) Without magnet for switch
(DB) With auto switch (Built-in magnet)/Housing mounting
(DP) With auto switch (Built-in magnet)/Plate mounting
베어링 종류
(M) 미끄럼 베어링
실린더 내경
16
16
mm
포트나사의 종류
(-) M 나사
(-) M 나사
스트로크
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
mm
로드위치
mm
값 입력 POS
로드위치
mm
cm
inch
ft
확인
오토스위치
N/A
N/A
리드선길이
N/A
N/A
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성