25A-CUJB12-5D
SMC Corporation
액추에이터
박형 에어 실린더
CUJ 미니 자유설치 실린더
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/cuj/25a_cuj_asmtab.prj},{NB=25A-CUJB12-5D(0_0)},{BORE=12},{A=3.5},{AA=0.0},{B=17.0},{B1=8.0},{C=26.5},{C1=9.2},{D=6},{D1=0},{E=6.0},{F1=3.5},{F2=7.5},{F3=11.5},{F4=15.5},{G=0.0},{GB=4.0},{GC=7.0},{H=11.0},{H1=4.0},{J=15.5},{K=11.0},{L=8.0},{MMRA=5},{MMRP=0.80},{NNRA=3.0},{NNRP=0.50},{NNRD=6},{N=3.5},{PA=3},{PP=0.5},{PA1=3},{PP1=0.5},{Q1=4.4},{QA1=7.5},{QA2=7.0},{R=11.0},{S1=15.5},{S2=19.5},{S3=23.5},{S4=27.5},{T=9.0},{T1=10.5},{U=14.0},{V=5.0},{V1=0},{W=26.0},{W1=7.3},{Z1=19.0},{Z2=23.0},{Z3=27},{Z4=31.0},{MOUNT=(B) Side mounting},{STRX1=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50},{MM=M5x0.8},{NN=M3x0.5 effective depth 6},{P=M3x0.5},{P1=M3x0.5},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=5},{POS=0},{ROD=},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
25A-CUJ - Mini Free Mount Cylinder/Series Compatible With Secondary Batteries
BOM
25A-CUJB12-5D
실린더 내경
12
12
mm
설치지지형식
(B) 횡방향 설치
(B) 횡방향 설치
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
오토스위치
N/A
N/A
리드선길이
N/A
N/A
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
스트로크
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
mm
로드위치
mm
값 입력 POS
로드위치
mm
cm
inch
ft
확인
로드선단나사의 유무
(-) 로드선단 암나사
(M) 로드선단 수나사
(-) 로드선단 암나사
(M) 로드선단 수나사
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성