??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2591700000 - VPU AC II 3 R 150/50
Lista de materiales
Weidmueller 2591700000
Preview
Manufacturer Product ID
2591700000
Manufacturer Type Description
VPU AC II 3 R 150/50
Description short
Descargador de sobretensión (sistemas de alimentación) Protector de sobretensión, con contacto remoto, Tipo 2, Red de baja tensión: TN-C, AC, 120 V
Description long
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones de suministro energético o ingeniería energética. El dispositivo debe instalarse cerca de la alimentación del sistema para estar protegido.
GTIN-Code
4050118599244
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
120 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
construction size
3 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.379 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD