??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2591690000 - VPU AC II 3 150/50
Lista materiałowa
Weidmueller 2591690000
Preview
Manufacturer Product ID
2591690000
Manufacturer Type Description
VPU AC II 3 150/50
Description short
Odgromnik (systemy zasilania) Ochrona przeciwprzepięciowa, Typ II, Sieć niskiego napięcia: TN-C, AC, 120 V
Description long
Urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce zasilaniu. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu wejścia do chronionego systemu.
GTIN-Code
4050118599251
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
120 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
4 mm²
construction size
3 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.374 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD