??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2591550000 - VPU AC I 4 480/10
Lista materiałowa
Weidmueller 2591550000
Preview
Manufacturer Product ID
2591550000
Manufacturer Type Description
VPU AC I 4 480/10
Description short
Odgromnik (systemy zasilania) Ochrona przeciwprzepięciowa, Typ I + II, Sieć niskiego napięcia: TN-C-S, TN-S, III, IV, AC, 400 V
Description long
Urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce zasilaniu. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu wejścia do chronionego systemu.
GTIN-Code
4050118599398
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
400 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
construction size
4 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.770 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD