??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2591470000 - VPU AC I 3+1 R 300/12.5
Lista materiałowa
Weidmueller 2591470000
Preview
Manufacturer Product ID
2591470000
Manufacturer Type Description
VPU AC I 3+1 R 300/12.5
Description short
Odgromnik (systemy zasilania) Ochrona przeciwprzepięciowa, z zestykiem zdalnym, Typ I + II, Sieć niskiego napięcia: TN-C-S, TN-S, TT, IT z N, IT bez N, III, IV, AC, 230 V
Description long
Urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej w energetyce zasilaniu. Urządzenie powinno być zainstalowane w pobliżu wejścia do chronionego systemu.
GTIN-Code
4050118599473
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. conductor cross section solid (solid, stranded)
35 mm²
min. conductor cross section solid (solid, stranded)
2.500 mm²
nominal voltage (at AC)
230 V
max. rated cross section (flexible, fine strand)
35 mm²
min. rated cross section (flexible, fine strand)
2.500 mm²
construction size
4 modular spacing
Assembly type
built-in installation
Mass
0.632 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD