??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2591290000 - VPU AC II 0 750/35
Спецификация
Weidmueller 2591290000
Preview
Manufacturer Product ID
2591290000
Manufacturer Type Description
VPU AC II 0 750/35
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) Защита от перенапряжения, Тип II, Переменный ток, 690 V
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN-Code
4050118599640
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal voltage (at AC)
690 V
Mass
0.088 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей