??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2591290000 - VPU AC II 0 750/35
Nomenclature
Weidmueller 2591290000
Preview
Manufacturer Product ID
2591290000
Manufacturer Type Description
VPU AC II 0 750/35
Description short
Protection contre la surtension (systèmes d’alimentation électrique) Protection surtension, Type II, AC, 690 V
Description long
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.
GTIN-Code
4050118599640
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal voltage (at AC)
690 V
Mass
0.088 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés