??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2591190000 - VPU AC II 0 N-PE 305/65
Спецификация
Weidmueller 2591190000
Preview
Manufacturer Product ID
2591190000
Manufacturer Type Description
VPU AC II 0 N-PE 305/65
Description short
Разрядник для защиты от перенапряжения (системы электропитания) Защита от перенапряжения, Тип II, Тип III, Низковольтная сеть: TT только для N-PE, Переменный ток, 230 V
Description long
Устройство для защиты от перенапряжений в энергетических и питающих линиях. Это устройство должно устанавливаться рядом с питающей линией системы, которую необходимо защитить.
GTIN-Code
4050118599749
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal voltage (at AC)
230 V
Mass
0.047 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей