??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2591190000 - VPU AC II 0 N-PE 305/65
Lista materiale
Weidmueller 2591190000
Preview
Manufacturer Product ID
2591190000
Manufacturer Type Description
VPU AC II 0 N-PE 305/65
Description short
Scaricatore di sovratensioni (sistemi di alimentazione) Protezione contro le sovratensioni, Tipo II, Tipo III, Rete a bassa tensione: TT nur für N-PE, AC, 230 V
Description long
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.
GTIN-Code
4050118599749
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal voltage (at AC)
230 V
Mass
0.047 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD