??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2591190000 - VPU AC II 0 N-PE 305/65
Nomenclature
Weidmueller 2591190000
Preview
Manufacturer Product ID
2591190000
Manufacturer Type Description
VPU AC II 0 N-PE 305/65
Description short
Protection contre la surtension (systèmes d’alimentation électrique) Protection surtension, Type II, Type III, Réseau basse tension: TT nur für N-PE, AC, 230 V
Description long
Dispositif de protection contre la foudre et la surtension pour l'ingénierie électrique et l'alimentation. Le dispositif doit être installé près de l'alimentation du système à protéger.
GTIN-Code
4050118599749
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
nominal voltage (at AC)
230 V
Mass
0.047 kg
customs tariff number (TARIC)
85363090
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés