??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2591190000 - VPU AC II 0 N-PE 305/65
Stückliste
Weidmueller 2591190000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2591190000
Herstellertypbezeichnung
VPU AC II 0 N-PE 305/65
Kurzbeschreibung
Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung) Überspannungsschutz, Typ II, Typ III, Netzform: TT nur für N-PE, AC, 230 V
Langbeschreibung
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
GTIN
4050118599749
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Nennspannung (bei AC)
230 V
Masse
0.047 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85363090
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen