??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2588270000 - IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II
Nomenclature
Weidmueller 2588270000
Preview
Manufacturer Product ID
2588270000
Manufacturer Type Description
IE-CDM-V14MRJSCP/VAPM-C II
Description short
Convertisseur de support, IP65, PROFINET PushPull Power, Raccordement 1: SCRJ, PushPull Power, Raccordement 2: RJ45, PushPull Power
Description long
Convertisseur de support pour l'implémentation Ethernet via une interface RJ45 avec conducteurs en fibre optique.
GTIN-Code
4050118598322
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
degree of protection
IP65
Mass
0.558 kg
depth
54.5 mm
height
112 mm
width
130.4 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés