??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2584800000 - CABTITE SE 2/ASI SML GY
Спецификация
Weidmueller 2584800000
Preview
Manufacturer Product ID
2584800000
Manufacturer Type Description
CABTITE SE 2/ASI SML GY
Description short
Щелевая изоляционная втулка для кабелей (система кабельных вводов) -40 °C, 90 °C, TPE, Светло-серый
Description long
Изолирующая кабельная втулка с выемкой для вставки кабелей в корпус.
GTIN-Code
4050118617016
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
fire resistance (according to UL94)
V0
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
90 °C
material
thermoplastic elastomers (TPE)
overall height
20.300 mm
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
Material
Plastic
Without halogens
Yes
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
39259020
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей