??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2584680000 - CABTITE SE 4-5 SML BK
Kusovník
Weidmueller 2584680000
Preview
Manufacturer Product ID
2584680000
Manufacturer Type Description
CABTITE SE 4-5 SML BK
Description short
Drážkovaná kabelová průchodka (systém vstupu kabelů) 4 mm, 5 mm, -40 °C, 120 °C, TPE, Uhlově černá
Description long
Drážkovaná kabelová průchodka pro protahování kabelů do pouzdra.
GTIN-Code
4050118616194
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
fire resistance (according to UL94)
HB
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
material
thermoplastic elastomers (TPE)
overall height
20.300 mm
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
Material
Plastic
Without halogens
Yes
Mass
0.006 kg
customs tariff number (TARIC)
39259020
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model