??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2584370000 - CABTITE SE 27-28 LRG GY
Kusovník
Weidmueller 2584370000
Preview
Manufacturer Product ID
2584370000
Manufacturer Type Description
CABTITE SE 27-28 LRG GY
Description short
Drážkovaná kabelová průchodka (systém vstupu kabelů) 27 mm, 28 mm, -40 °C, 90 °C, TPE, Světle šedá
Description long
Drážkovaná kabelová průchodka pro protahování kabelů do pouzdra.
GTIN-Code
4050118616392
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
fire resistance (according to UL94)
V0
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
90 °C
material
thermoplastic elastomers (TPE)
overall height
42.800 mm
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
Material
Plastic
Without halogens
Yes
Mass
0.022 kg
customs tariff number (TARIC)
39259020
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model