??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2584160000 - CABTITE CGS M32 BK
Спецификация
Weidmueller 2584160000
Preview
Manufacturer Product ID
2584160000
Manufacturer Type Description
CABTITE CGS M32 BK
Description short
Разделенный кабельный ввод (система кабельных вводов) Cabtite (система ввода кабелей) Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 23.7 mm, M 32, -40 °C...120 °C, IP66
Description long
Кабельный ввод – это устройство для ввода кабеля, линии или изолированного провода в корпус. Он предназначен для размещения кабеля и обеспечивает как герметизацию, так разгрузку натяжения. Он защищает электрооборудование (например, шкафы управления или распределительные коробки) от механических повреждений, пыли и влаги благодаря герметичному и надежному подключению кабелей к корпусу. В этом кабельном вводе имеются несколько компонентов. В зависимости от диаметра кабеля можно выбрать разные втулки.
GTIN-Code
4050118616583
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
wrench width 1
38 mm
wrench width 2
40 mm
glass-fiber reinforced
Yes
max. sealing range
15 mm
min. sealing range
1 mm
fire resistance (according to UL94)
V0
Sealing type
rubber/plastic
type of connection thread
metric
Bend protection present
No
Counter nut present
Yes
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
thread length connection thread
15 mm
separable screw connection
Yes
for armored cables
No
material
Polyamide (PA)
overall height
23.700 mm
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
Without halogens
Yes
Mass
0.012 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей