??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2584160000 - CABTITE CGS M32 BK
Stückliste
Weidmueller 2584160000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2584160000
Herstellertypbezeichnung
CABTITE CGS M32 BK
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung teilbar (Kabeleinführungssystem) Cabtite (Kabeleinführungssystem) Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 23.7 mm, M 32, -40 °C...120 °C, IP66
Langbeschreibung
Eine Kabelverschraubung ist eine Vorrichtung, welche zur Einführung eines Kabels, einer Leitung oder eines isolierten Leiters in eine Umhüllung konstruiert ist und Dichtung und Rückhaltevermögen bietet. Sie schützt ein elektrisches Betriebsmittel (zum Beispiel Schaltschrank, Abzweigdose) vor mechanischen Einflüssen, Staub und Feuchtigkeit, indem sie ein Kabel fest und dicht mit dem Gehäuse verbindet. Diese Kabelverschraubung ist teilbar. Es können je nach Kabeldurchmesser verschiedene Tüllen ausgewählt werden.
GTIN
4050118616583
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Schlüsselweite (1)
38 mm
Schlüsselweite (2)
40 mm
glasfaserverstärkt
Ja
max. Dichtwert
15 mm
min. Dichtwert
1 mm
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V0
Dichtungsart
Gummi/Kunststoff
Art des Anschlussgewinde
metrisch
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Ja
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
120 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
15 mm
teilbare Verschraubung
Ja
für armierte Kabel
Nein
Werkstoff
Polyamid (PA)
Gesamthöhe
23.700 mm
Farbe
tiefschwarz (RAL 9005, WEISS-SCHWARZ)
halogenfrei
Ja
Masse
0.012 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen