??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2584150000 - CABTITE CGS M40 BK
Nomenclature
Weidmueller 2584150000
Preview
Manufacturer Product ID
2584150000
Manufacturer Type Description
CABTITE CGS M40 BK
Description short
Presse-étoupe fendu (système d’entrée de câbles) Cabtite (système d'entrée de câbles) Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 24.7 mm, M 40, -40 °C...120 °C, IP66
Description long
Un presse-étoupe est un dispositif permettant d'introduire un câble, une ligne ou un conducteur isolant dans un boîtier. Il est conçut pour envelopper le câble et agit comme joint avec un effet anti-traction. Il protège le matériel électrique (les armoires de commandes, les Prise de raccordement) des contraintes mécaniques, de la poussière et de l'humidité en connectant les câbles fermement au boîtier. Ce presse-étoupe est composé de diverses pièces. Les diverses douilles peuvent être choisies en fonction du diamètre de câble.
GTIN-Code
4050118616415
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
wrench width 1
68 mm
wrench width 2
48 mm
glass-fiber reinforced
Yes
max. sealing range
34 mm
min. sealing range
1 mm
fire resistance (according to UL94)
V0
Sealing type
rubber/plastic
type of connection thread
metric
Bend protection present
No
Counter nut present
Yes
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
thread length connection thread
15 mm
separable screw connection
Yes
for armored cables
No
material
Polyamide (PA)
overall height
24.700 mm
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
Without halogens
Yes
Mass
0.028 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés