??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2584150000 - CABTITE CGS M40 BK
Lista de materiales
Weidmueller 2584150000
Preview
Manufacturer Product ID
2584150000
Manufacturer Type Description
CABTITE CGS M40 BK
Description short
Prensaestopas dividido (sistema de paso de cables) Cabtite (sistema de paso de cables) Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 24.7 mm, M 40, -40 °C...120 °C, IP66
Description long
Un prensaestopas es un dispositivo para introducir un cable, línea o conductor aislado en una caja. Está diseñado para revestir el cable y proporciona aislamiento y protección antitracción. Protege los equipos eléctricos (como los armarios de control, tomas de enchufes) de las influencias mecánicas, el polvo y la humedad conectando los cables firmemente y con firmeza a la caja. Este prensaestopas tiene múltiples partes. Se pueden elegir diversas juntas dependiendo del diámetro del cable.
GTIN-Code
4050118616415
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
wrench width 1
68 mm
wrench width 2
48 mm
glass-fiber reinforced
Yes
max. sealing range
34 mm
min. sealing range
1 mm
fire resistance (according to UL94)
V0
Sealing type
rubber/plastic
type of connection thread
metric
Bend protection present
No
Counter nut present
Yes
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
thread length connection thread
15 mm
separable screw connection
Yes
for armored cables
No
material
Polyamide (PA)
overall height
24.700 mm
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
Without halogens
Yes
Mass
0.028 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD