??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2584130000 - CABTITE CGS M50 BK
Lista materiale
Weidmueller 2584130000
Preview
Manufacturer Product ID
2584130000
Manufacturer Type Description
CABTITE CGS M50 BK
Description short
Pressacavo diviso (Sistema di inserimento cavi) Cabtite (sistema di inserimento cavi) poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 24.7 mm, M 50, -40 °C...120 °C, IP66
Description long
Un pressacavo è un dispositivo usato per l'inserimento di un cavo, una linea o un conduttore isolato all'interno di una custodia. È progettato per incapsulare il conduttore e funge da guarnizione e da fermacavo. Protegge le attrezzature elettriche (come armadio di comando, prese di collegamento) da influenze meccaniche, polvere e umidità, collegando i cavi strettamente e fermamente alla custodia. Questo pressacavo è formato da diverse parti. A seconda del diametro del cavo, possono essere selezionati diversi passacavi.
GTIN-Code
4050118616101
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
wrench width 1
68 mm
wrench width 2
58 mm
glass-fiber reinforced
Yes
max. sealing range
42 mm
min. sealing range
1 mm
fire resistance (according to UL94)
V0
Sealing type
rubber/plastic
type of connection thread
metric
Bend protection present
No
Counter nut present
Yes
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
thread length connection thread
15 mm
separable screw connection
Yes
for armored cables
No
material
Polyamide (PA)
overall height
24.700 mm
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
Without halogens
Yes
Mass
0.029 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD