??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2584130000 - CABTITE CGS M50 BK
Kusovník
Weidmueller 2584130000
Preview
Manufacturer Product ID
2584130000
Manufacturer Type Description
CABTITE CGS M50 BK
Description short
Rozdělená kabelová průchodka (systém vstupu kabelů) Cabtite (systém pro vstup kabelů) Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 24.7 mm, M 50, -40 °C...120 °C, IP66
Description long
Kabelová průchodka je zařízení pro zavedení kabelu, vedení nebo izolovaného vodiče do skříně. Je navržena tak, aby zapouzdřila kabel a poskytuje jak utěsnění, tak odlehčení tahu. Chrání elektrické zařízení (například rozvaděče, spojovací skříně) před mechanickými vlivy, prachem a vlhkostí pevným a stálým připojením kabelů ke skříni. Tato kabelová průchodka má několik částí. V závislosti na průměru kabelu lze vybrat různé průchodky.
GTIN-Code
4050118616101
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
wrench width 1
68 mm
wrench width 2
58 mm
glass-fiber reinforced
Yes
max. sealing range
42 mm
min. sealing range
1 mm
fire resistance (according to UL94)
V0
Sealing type
rubber/plastic
type of connection thread
metric
Bend protection present
No
Counter nut present
Yes
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
thread length connection thread
15 mm
separable screw connection
Yes
for armored cables
No
material
Polyamide (PA)
overall height
24.700 mm
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
Without halogens
Yes
Mass
0.029 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model