??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2584070000 - CABTITE LNS M32 BK
Lista materiałowa
Weidmueller 2584070000
Preview
Manufacturer Product ID
2584070000
Manufacturer Type Description
CABTITE LNS M32 BK
Description short
Nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego (system wpustu kablowego) Cabtite (system wpustów kablowych) poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 40 mm, Szerokość: 40 mm, Głębokość: 7 mm, -40 °C...120 °C
Description long
Przepust kablowy jest silnie zamocowany za pomocą nakrętki blokującej.
GTIN-Code
4050118616446
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
wrench width 1
40 mm
wrench width 2
45 mm
glass-fiber reinforced
Yes
fire resistance (according to UL94)
V0
type of connection thread
metric
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
material
Polyamide (PA)
overall height
40 mm
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
Without halogens
Yes
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD