??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2584070000 - CABTITE LNS M32 BK
Lista materiale
Weidmueller 2584070000
Preview
Manufacturer Product ID
2584070000
Manufacturer Type Description
CABTITE LNS M32 BK
Description short
Controdado di plastica (Sistema di inserimento cavi) Cabtite (sistema di inserimento cavi) poliammide, rinforzato in fibra di vetro, Nero assoluto, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 40 mm, Profondità: 7 mm, -40 °C...120 °C
Description long
Il pressacavo è fissato saldamente per mezzo di un controdado.
GTIN-Code
4050118616446
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
wrench width 1
40 mm
wrench width 2
45 mm
glass-fiber reinforced
Yes
fire resistance (according to UL94)
V0
type of connection thread
metric
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
material
Polyamide (PA)
overall height
40 mm
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
Without halogens
Yes
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD