??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2584070000 - CABTITE LNS M32 BK
Nomenclature
Weidmueller 2584070000
Preview
Manufacturer Product ID
2584070000
Manufacturer Type Description
CABTITE LNS M32 BK
Description short
Contre-écrou en plastique (système d’entrée de câbles) Cabtite (système d'entrée de câbles) Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 40 mm, Largeur: 40 mm, Profondeur: 7 mm, -40 °C...120 °C
Description long
Le presse-étoupe est fermement arrimé avec un contre-écrou.
GTIN-Code
4050118616446
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
wrench width 1
40 mm
wrench width 2
45 mm
glass-fiber reinforced
Yes
fire resistance (according to UL94)
V0
type of connection thread
metric
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
material
Polyamide (PA)
overall height
40 mm
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
Without halogens
Yes
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés