??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2584070000 - CABTITE LNS M32 BK
Stückliste
Weidmueller 2584070000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2584070000
Herstellertypbezeichnung
CABTITE LNS M32 BK
Kurzbeschreibung
Kunststoff-Gegenmutter (Kabeleinführungssystem) Cabtite (Kabeleinführungssystem) Polyamid, glasfaserverstärkt, tiefschwarz, Höhe: 40 mm, Breite: 40 mm, Tiefe: 7 mm, -40 °C...120 °C
Langbeschreibung
Um die Kabelverschraubung nutzen zu können bzw. sicher befestigen zu können, wird eine Gegenmutter benötigt die die Verschraubung sicher hält.
GTIN
4050118616446
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schlüsselweite (1)
40 mm
Schlüsselweite (2)
45 mm
glasfaserverstärkt
Ja
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V0
Art des Anschlussgewinde
metrisch
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
120 °C
Werkstoff
Polyamid (PA)
Gesamthöhe
40 mm
Farbe
tiefschwarz (RAL 9005, WEISS-SCHWARZ)
halogenfrei
Ja
Masse
0.004 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen