??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2584070000 - CABTITE LNS M32 BK
Kusovník
Weidmueller 2584070000
Preview
Manufacturer Product ID
2584070000
Manufacturer Type Description
CABTITE LNS M32 BK
Description short
Plastová pojistná matice (systém vstupu kabelů) Cabtite (systém pro vstup kabelů) Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 40 mm, Šířka: 40 mm, Hloubka: 7 mm, -40 °C...120 °C
Description long
Kabelová vývodka je pevně zajištěna pojistnou maticí.
GTIN-Code
4050118616446
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
wrench width 1
40 mm
wrench width 2
45 mm
glass-fiber reinforced
Yes
fire resistance (according to UL94)
V0
type of connection thread
metric
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
material
Polyamide (PA)
overall height
40 mm
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
Without halogens
Yes
Mass
0.004 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model