??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2584040000 - CABTITE SE 11-12 SML BK
Спецификация
Weidmueller 2584040000
Preview
Manufacturer Product ID
2584040000
Manufacturer Type Description
CABTITE SE 11-12 SML BK
Description short
Щелевая изоляционная втулка для кабелей (система кабельных вводов) 11 mm, 12 mm, -40 °C, 120 °C, TPE, Глубоко-черный
Description long
Изолирующая кабельная втулка с выемкой для вставки кабелей в корпус.
GTIN-Code
4050118616293
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
fire resistance (according to UL94)
HB
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
120 °C
material
thermoplastic elastomers (TPE)
overall height
20.300 mm
Color
jet black (RAL 9005, WHITE-BLACK)
Material
Plastic
Without halogens
Yes
Mass
0.005 kg
customs tariff number (TARIC)
39259020
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей