??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2584040000 - CABTITE SE 11-12 SML BK
Stückliste
Weidmueller 2584040000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2584040000
Herstellertypbezeichnung
CABTITE SE 11-12 SML BK
Kurzbeschreibung
Kabeltülle geschlitzte (Kabeleinführungssystem) 11 mm, 12 mm, -40 °C, 120 °C, TPE, tiefschwarz
Langbeschreibung
Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse.
GTIN
4050118616293
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
120 °C
Werkstoff
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Gesamthöhe
20.300 mm
Farbe
tiefschwarz (RAL 9005, WEISS-SCHWARZ)
Material
Kunststoff
halogenfrei
Ja
Masse
0.005 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen