??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2583500000 - CABTITE CSE 7-24 LRG BK
Stückliste
Weidmueller 2583500000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2583500000
Herstellertypbezeichnung
CABTITE CSE 7-24 LRG BK
Kurzbeschreibung
Kabeltülle geschlitzte (Kabeleinführungssystem) 7 mm, 24 mm, -40 °C, 120 °C, TPE, tiefschwarz
Langbeschreibung
Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse.
GTIN
4050118615975
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
Gegenmutter vorhanden
Nein
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
120 °C
Werkstoff
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Gesamthöhe
42.800 mm
Farbe
tiefschwarz (RAL 9005, WEISS-SCHWARZ)
Material
Kunststoff
halogenfrei
Ja
Masse
0.030 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen