??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2583410000 - CABTITE SE 3 SML GY
Nomenclature
Weidmueller 2583410000
Preview
Manufacturer Product ID
2583410000
Manufacturer Type Description
CABTITE SE 3 SML GY
Description short
Passe-fil fendu (système d’entrée de câbles) 2.75 mm, 3.25 mm, -40 °C, 90 °C, TPE, Gris clair
Description long
Passe-fil fendu pour l'insertion de câbles dans un boîtier.
GTIN-Code
4050118616507
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
fire resistance (according to UL94)
V0
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
90 °C
material
thermoplastic elastomers (TPE)
overall height
20.300 mm
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
Material
Plastic
Without halogens
Yes
Mass
0.007 kg
customs tariff number (TARIC)
39259020
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés