??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2583410000 - CABTITE SE 3 SML GY
Kusovník
Weidmueller 2583410000
Preview
Manufacturer Product ID
2583410000
Manufacturer Type Description
CABTITE SE 3 SML GY
Description short
Drážkovaná kabelová průchodka (systém vstupu kabelů) 2.75 mm, 3.25 mm, -40 °C, 90 °C, TPE, Světle šedá
Description long
Drážkovaná kabelová průchodka pro protahování kabelů do pouzdra.
GTIN-Code
4050118616507
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP54
fire resistance (according to UL94)
V0
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
90 °C
material
thermoplastic elastomers (TPE)
overall height
20.300 mm
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
Material
Plastic
Without halogens
Yes
Mass
0.007 kg
customs tariff number (TARIC)
39259020
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model