??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2570250000 - AEB 35 SCL/1 V0 BK DL
Lista materiale
Weidmueller 2570250000
Preview
Manufacturer Product ID
2570250000
Manufacturer Type Description
AEB 35 SCL/1 V0 BK DL
Description short
Terminale di fissaggio, Wemid, nero, Guida: TS 35, innestabile
Description long
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.
GTIN-Code
4050118580266
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
black
material
Plastic
Type of locking
screwless
Combustibility class
V0
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.007 kg
depth
35.95 mm
height
52.66 mm
width
6 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD