??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2570250000 - AEB 35 SCL/1 V0 BK DL
Stückliste
Weidmueller 2570250000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2570250000
Herstellertypbezeichnung
AEB 35 SCL/1 V0 BK DL
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Wemid, schwarz, Tragschiene: TS 35, gerastet
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4050118580266
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Farbe
schwarz
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung der Verriegelung
schraublos
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Montageart
Hutschiene TH35
Masse
0.007 kg
Tiefe
35.95 mm
Höhe
52.66 mm
Breite
6 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen