??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2570240000 - AEB 35 SCL/1 V0 DL
Спецификация
Weidmueller 2570240000
Preview
Manufacturer Product ID
2570240000
Manufacturer Type Description
AEB 35 SCL/1 V0 DL
Description short
Концевой стопор, Материал Wemid, Темно-бежевый, Рейка: TS 35, зафиксированный
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN-Code
4050118580259
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
beige
material
Plastic
Type of locking
screwless
Combustibility class
V0
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.007 kg
depth
35.95 mm
height
52.66 mm
width
6 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей