??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2570240000 - AEB 35 SCL/1 V0 DL
Nomenclature
Weidmueller 2570240000
Preview
Manufacturer Product ID
2570240000
Manufacturer Type Description
AEB 35 SCL/1 V0 DL
Description short
Équerre de blocage, Wemid, Beige foncé, Rail: TS 35, monté
Description long
L'équerre de blocage garantit une fixation permanente sur le rail de montage et empêche tout glissement. L'équerre de blocage dispose d'option de marquage pour les repères de groupe et l'option de recevoir des fiches de contrôle.
GTIN-Code
4050118580259
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
color
beige
material
Plastic
Type of locking
screwless
Combustibility class
V0
Assembly type
Top-hat rail TH35
Mass
0.007 kg
depth
35.95 mm
height
52.66 mm
width
6 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés