??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
257-821 - Blindstück zur Verdoppelung des Raster 10/10,16 mm dick
Stückliste
257-821
Bestell-Nr.
257-821
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Rastermaß
10.00 mm
Höhe
13.60 mm
Breite
10.00 mm
Tiefe
14.20 mm
Farbe
grau
Gewicht
1.037 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen