??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
257-811 - Blindstück zur Verdoppelung des Raster 7,5/7,62 mm dick
Stückliste
257-811
Bestell-Nr.
257-811
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Rastermaß
7.50 mm
Höhe
13.60 mm
Breite
7.50 mm
Tiefe
14.20 mm
Farbe
grau
Gewicht
0.798 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen