??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
257-801 - SPACER FOR DOUBLING THE PIN SPACING 5/5.08 MM / 0.195/0.198 IN THICK
Bill of material
257-801
Item-No.
257-801
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Pin Spacing
5.00 mm
Height
13.60 mm
Width
5.00 mm
Depth
14.20 mm
Color
grau
Weight
0.540 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей