??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
257-601 - morsetto modulare componibile per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo a 1 polo PASSO 10/10.16 MM / 0.4 IN pulsante dritto
Lista materiale
257-763
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
mm²
Sezione
AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
V
Tensione impulsiva nominale
kV
Grado di inquinamento
Corrente
A
Passo
10.00 mm
Numero di poli
1
Altezza
20.40 mm
Larghezza
10.00 mm
Profondita
14.20 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD