??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
257-502 a 257-524 - morsettiera per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo PASSO 7.5/7.62 MM / 0.3 IN pulsante dritto
Lista materiale
257-507/000-009/999-950
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
mm²
Sezione
AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
V
Tensione impulsiva nominale
kV
Grado di inquinamento
Corrente
A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
Altezza
20.40 mm
Larghezza
mm
Profondita
14.20 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD