??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
257-502/333-000 bis 257-524/333-000 - Klemmenleiste mit Fingerdrückern 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in
Stückliste
257-507/333-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
24 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
22.90 mm
Breite
mm
Tiefe
14.20 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
grau
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,9 mm
Bohrlochdurchmesser
1,1 + 0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen