??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
257-501 - Borne modulaire pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle 1 pôle Pas 7.5/7.62 mm / 0,3 in Bouton-poussoir droit
Nomenclature
257-753
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
mm²
sections
AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
V
Tension assignée de tenue aux chocs
kV
degré de pollution
ampérage
A
Pas
7.50 mm
Nbre de pôles
1
Hauteur
20.40 mm
Largeur
7.50 mm
Profondeur
14.20 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés