??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2564370000 - WSI 4/LD 60-150V AC/DC
Lista materiałowa
Weidmueller 2564370000
Preview
Manufacturer Product ID
2564370000
Manufacturer Type Description
WSI 4/LD 60-150V AC/DC
Description short
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, z LED, zamknięte, złącze śrubowe, 4 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, czarny
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik.
GTIN
4050118581591
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
max. supply voltage for defect display
150 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
1.500 mm²
min. supply voltage for defect display
150 V
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
color
black
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
Connection type
Screw connection
Combustibility class
V0
Design of display of defects
LED
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
4 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Closing plate required
No
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
150 V
Mass
0.01154 kg
depth
43.103 mm
height
50.676 mm
width
8 mm
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD